Antal | Enhetspris |
---|---|
1 + | 122,1083 kr |
Totallängd | 114.1 mm |
---|---|
Totallängd | 4.492 in |
Axeldiameter | 12.0 mm |
Axeldiameter | 0.472 in |
Gängstorlek | M10 x 1.5 |
Axelmaterial | Stål |
Knoppens längd | 46.0 mm |
Knoppens längd | 1.811 in |
Knoppbredd | 30.0 mm |
Knoppbredd | 1.181 in |
Gängans längd | 14.0 mm |
Gängans längd | 0.551 in |
Beläggning | Svart oxid, polerad |
Färg | Svart |
Handtagsmodell | Avsmalnande knopp |
Insatsmaterial | Mässing |
Knoppmaterial | Plast |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta