Antal | Enhetspris |
---|---|
100 + | 0,3993 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Beläggning | Utan beläggning |
---|---|
Färg | Svart |
Typ av huvud | Icke-avtagbart huvud |
Håltyp | Utan skruvhål |
Särskilda egenskaper | Vädertåliga |
Öglans minsta draghållfasthet | 18.0 kg |
Öglans minsta draghållfasthet | 18.0 kg |
Totallängd | 203.0 mm |
Totallängd | 7.992 in |
Total bredd | 3.2 mm |
Total bredd | 0.126 in |
Allt material | Polyamid 6.6 |
Commodity Code | 3926909790 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta