Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 49 | 157,5454 kr |
50 + | 82,1333 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Totallängd | 34.0 mm |
---|---|
Totallängd | 1.339 in |
Total tjocklek | 2.5 mm |
Total tjocklek | 0.098 in |
Total bredd | 34.0 mm |
Total bredd | 1.339 in |
Stift, diameter | 18.0 mm |
Stift, diameter | 0.709 in |
Stiftlängd | 34.0 mm |
Stiftlängd | 1.339 in |
Gängstorlek, tapp | M5 |
Stiftets material | Stål |
Allt material | Nylon |
Färg | Svart |
Gångjärnstyp | Hörngångjärn |
Monteringshålets form | Genomgående hål |
Monteringsmetod | Skruv, bult |
Inriktning vid montering | Universell |
Antal monteringshål | 4 |
Avtagbarhet | Fast |
Commodity Code | 7907000090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta