Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 24 | 208,2059 kr |
25 + | 101,6724 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Totallängd | 40.0 mm |
---|---|
Totallängd | 1.575 in |
Total tjocklek | 2.5 mm |
Total tjocklek | 0.098 in |
Total bredd | 42.0 mm |
Total bredd | 1.654 in |
Stift, diameter | 24.0 mm |
Stift, diameter | 0.945 in |
Stiftlängd | 40.0 mm |
Stiftlängd | 1.575 in |
Gängstorlek, tapp | M6 |
Stiftets material | Stål |
Allt material | Zinklegering |
Färg | Svart |
Gångjärnstyp | Corner Hinge |
Monteringsmetod | Screw, Bolt |
Inriktning vid montering | Universell |
Antal monteringshål | 4 |
Avtagbarhet | Fast |
Specifikationer | DIN-EN 1774 |
Commodity Code | 8302100090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta