Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 49 | 907,6317 kr |
50 + | 437,3924 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Totallängd | 34.5 mm |
---|---|
Totallängd | 1.358 in |
Total bredd | 60.0 mm |
Total bredd | 2.362 in |
Stift, diameter | 11.0 mm |
Stift, diameter | 0.433 in |
Stiftlängd | 1.3 mm |
Stiftlängd | 0.051 in |
Gängstorlek, tapp | M5 |
Stiftets material | Zinklegering |
Allt material | Zinklegering |
Färg | Naturfärgad |
Gångjärnstyp | Positionsstyrt gångjärn med konstant vridmoment |
Monteringshålets form | Rund |
Monteringsmetod | Skruv |
Inriktning vid montering | Universell |
Antal monteringshål | 4 |
Commodity Code | 8302100090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta