Meny Sök

Utjämnare för mellanlägg till kulor M6 25.0 15.0 Rostfritt stål

Denna utjämnare för mellanlägg till kulor är en inriktningskomponent som kompenserar för ojämna ytor och uppnår exakt jämn nivå – används ofta i tillämpningar med krävande dynamisk och statisk belastning. Går snabbt och lätt att installera och justera med skiftnyckel.
Artikelnummer:

20202002

4 I lager For more information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 317,5513 kr
5 - 19 285,8295 kr
20 - 39 253,9965 kr
40 + 222,2747 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

317,55 kr

1 x 317,5513 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
För bult M6
d1 25.0
d2 15.0
d3 8.5
h 8.0
α app.
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss