Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 9999 | 0,8542 kr |
10000 + | 0,6861 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ände med kula | Kula |
---|---|
Färg | Naturfärgad |
Material | PA |
Monteringsmetod | Klämmor |
Basbredd | 15.8 mm |
Basbredd | 0.622 in |
Kompatibelt diameterområde, kabel | 5.1 - 7.6 mm |
Kompatibelt diameterområde, kabel | 0.201 - 0.299 in |
Maximal kompatibel kabeldiameter | 7.6 mm |
Maximal kompatibel kabeldiameter | 0.299 in |
Minsta kompatibla kabeldiameter | 5.1 mm |
Minsta kompatibla kabeldiameter | 0.201 in |
Längd på distans | 8.0 mm |
Längd på distans | 0.315 in |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta