Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 9999 | 0,8914 kr |
10000 + | 0,716 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ände med kula | Kula |
---|---|
Färg | Naturfärgad |
Material | PA |
Monteringsmetod | Itryckning |
Kompatibelt diameterområde, kabel | 17.8 - 20.3 mm |
Kompatibelt diameterområde, kabel | 0.701 - 0.799 in |
Maximal kompatibel kabeldiameter | 20.3 mm |
Maximal kompatibel kabeldiameter | 0.799 in |
Minsta kompatibla kabeldiameter | 17.8 mm |
Minsta kompatibla kabeldiameter | 0.701 in |
Total höjd | 55.5 mm |
Total höjd | 2.185 in |
Längd på distans | 10.0 mm |
Längd på distans | 0.394 in |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
UL/CSA Beskrivning | UL E71558 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta