Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 9999 | 0,8542 kr |
10000 + | 0,6861 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ände med kula | Kula |
---|---|
Färg | Naturfärgad |
Material | PA |
Monteringsmetod | Klämmor |
Basbredd | 14.5 mm |
Basbredd | 0.571 in |
Kompatibelt diameterområde, kabel | 10.2 - 12.7 mm |
Kompatibelt diameterområde, kabel | 0.402 - 0.5 in |
Maximal kompatibel kabeldiameter | 12.7 mm |
Maximal kompatibel kabeldiameter | 0.5 in |
Minsta kompatibla kabeldiameter | 10.2 mm |
Minsta kompatibla kabeldiameter | 0.402 in |
Total höjd | 57.7 mm |
Total höjd | 2.272 in |
Längd på distans | 22.0 mm |
Längd på distans | 0.866 in |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
UL/CSA Beskrivning | UL E71558 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta