Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 1,3868 kr |
5000 - 9999 | 1,2244 kr |
10000 + | 1,0566 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ände med kula | Kula |
---|---|
Färg | Naturfärgad |
Material | PA |
Monteringsmetod | Klämmor |
Basens längd | 5.5 mm |
Basens längd | 0.217 in |
Basbredd | 14.3 mm |
Basbredd | 0.563 in |
Kompatibelt diameterområde, kabel | 8.9 mm |
Kompatibelt diameterområde, kabel | 0.350 in |
Maximal kompatibel kabeldiameter | 8.9 mm |
Maximal kompatibel kabeldiameter | 0.350 in |
Längd på distans | 1.3 mm |
Längd på distans | 0.051 in |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta