Meny Sök

Handbrytare IP50 IP 50 22.0 mm PA

IP50 Three position quarter-turn button made to fit a 22mm cut out. Indicator returns to initial position after operation.
Artikelnummer:

1339795

I produktion For more information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 39 158,6888 kr
40 + 149,2065 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

1 586,89 kr

10 x 158,6888 kr

Lägg till prov +

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd 70.0 mm
Färg Svart
Typ av kretsarrangemang 2NO
Bredd 30.0 mm
Typ IP 50
Temperaturområde -15 - 70 °C
Håldiameter 22.0 mm
Fodral material Plast
Commodity Code 8536508090
Position 2-0-1
Standard IP50

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss