Meny Sök

Returfjäder ‌ IP65 22.0 mm PA

IP50 kvartsvarvsknapp med tre lägen, passar utskärning på 22 mm. Indikatorn återgår till sitt ursprungliga läge efter åtgärden.
Artikelnummer:

1339738

I produktion For more information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 451,5521 kr
10 - 29 215,0248 kr
30 + 203,3114 kr
Standardförpackning: 10

Beställ valfritt antal

Totalpris:

451,55 kr

1 x 451,5521 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd 73.0 mm
Färg Svart
Typ av kretsarrangemang 2NO
Bredd 30.0 mm
Typ IP 50
Temperaturområde -15 - 70 °C
Håldiameter 22.0 mm
Fodral material Metall
Commodity Code 8536508090
Position 2-0-1
Standard ‌ IP65

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss