Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 9 | 451,5521 kr |
10 - 29 | 215,0248 kr |
30 + | 203,3114 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Längd | 73.0 mm |
---|---|
Längd | 2.874 in |
Färg | Svart |
Typ av kretsarrangemang | 2NO |
Bredd | 30.0 mm |
Bredd | 1.181 in |
Typ | IP65 |
Temperaturområde | -15 - 70 °C |
Temperaturområde | 5 - 158 °F |
Håldiameter | 22.0 mm |
Håldiameter | 0.866 in |
Fodral material | Metall |
Commodity Code | 8536508090 |
Position | 2-0-1 |
Standard | IP65 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta