Antal | Enhetspris |
---|---|
50 - 249 | 4,9224 kr |
250 - 999 | 2,6779 kr |
1000 + | 2,0896 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibelt diameteromfång, hål | 6.6 - 6.8 mm |
---|---|
Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.26 - 0.268 in |
Ankarlängd | 9.1 mm |
Ankarlängd | 0.358 in |
Huvuddiameter | 12.7 mm |
Huvuddiameter | 0.5 in |
Huvudets höjd | 2.7 mm |
Huvudets höjd | 0.106 in |
Färg | Naturfärgad |
Allt material | Nylon 6/6 |
Nitens huvudform | Platt |
Typ av nitfäste | Trycks i |
Paneltjocklek | 4.3 mm |
Paneltjocklek | 0.169 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta