Antal | Enhetspris |
---|---|
50 - 249 | 2,7052 kr |
250 - 999 | 2,066 kr |
1000 + | 1,7648 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibelt diameteromfång, hål | 4.4 - 4.7 mm |
---|---|
Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.173 - 0.185 in |
Ankarlängd | 8.6 mm |
Ankarlängd | 0.339 in |
Huvuddiameter | 10.0 mm |
Huvuddiameter | 0.394 in |
Huvudets höjd | 2.7 mm |
Huvudets höjd | 0.106 in |
Färg | Naturfärgad |
Allt material | Nylon 6/6 |
Nitens huvudform | Platt |
Typ av nitfäste | Trycks i |
Paneltjocklek | 4.6 mm |
Paneltjocklek | 0.181 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta