Antal | Enhetspris |
---|---|
50 - 249 | 2,6355 kr |
250 - 999 | 2,0484 kr |
1000 + | 1,7472 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibelt diameteromfång, hål | 4.2 - 4.4 mm |
---|---|
Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.165 - 0.173 in |
Ankarlängd | 6.8 mm |
Ankarlängd | 0.268 in |
Huvuddiameter | 8.7 mm |
Huvuddiameter | 0.343 in |
Huvudets höjd | 2.7 mm |
Huvudets höjd | 0.106 in |
Färg | Naturfärgad |
Allt material | Nylon 6/6 |
Nitens huvudform | Platt |
Typ av nitfäste | Trycks i |
Paneltjocklek | 3.4 mm |
Paneltjocklek | 0.134 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta