Antal | Enhetspris |
---|---|
50 - 249 | 2,4263 kr |
250 - 999 | 1,9869 kr |
1000 + | 1,7229 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibelt diameteromfång, hål | 3.8 - 4.6 mm |
---|---|
Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.15 - 0.181 in |
Ankarlängd | 10.9 mm |
Ankarlängd | 0.429 in |
Huvuddiameter | 9.9 mm |
Huvuddiameter | 0.39 in |
Huvudets höjd | 2.7 mm |
Huvudets höjd | 0.106 in |
Färg | Naturfärgad |
Allt material | Nylon 6/6 |
Nitens huvudform | Platt |
Typ av nitfäste | Trycks i |
Paneltjocklek | 8.0 mm |
Paneltjocklek | 0.315 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta