Antal | Enhetspris |
---|---|
50 - 249 | 2,1892 kr |
250 - 999 | 1,9148 kr |
1000 + | 1,688 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibelt diameteromfång, hål | 2.3 - 3.0 mm |
---|---|
Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.091 - 0.118 in |
Ankarlängd | 5.2 mm |
Ankarlängd | 0.205 in |
Huvuddiameter | 8.0 mm |
Huvuddiameter | 0.315 in |
Huvudets höjd | 2.7 mm |
Huvudets höjd | 0.106 in |
Färg | Naturfärgad |
Allt material | Nylon 6/6 |
Nitens huvudform | Platt |
Typ av nitfäste | Trycks i |
Paneltjocklek | 3.1 mm |
Paneltjocklek | 0.122 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta