Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 0,8482 kr |
5000 - 19999 | 0,7634 kr |
20000 + | 0,687 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibelt diameteromfång, hål | 6.1 - 7.1 mm |
---|---|
Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.24 - 0.28 in |
Ankarlängd | 13.7 mm |
Ankarlängd | 0.539 in |
Huvuddiameter | 12.7 mm |
Huvuddiameter | 0.5 in |
Huvudets höjd | 13.7 mm |
Huvudets höjd | 0.539 in |
Färg | Naturfärgad |
Allt material | Nylon 6/6 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Nitens huvudform | Platt |
Typ av nitfäste | Trycks i |
Paneltjocklek | 9.5 mm |
Paneltjocklek | 0.374 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta