Antal | Enhetspris |
---|---|
500 - 2499 | 1,0533 kr |
2500 - 9999 | 0,948 kr |
10000 + | 0,8532 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibelt diameteromfång, hål | 6.2 - 7.4 mm |
---|---|
Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.244 - 0.291 in |
Ankarlängd | 11.1 mm |
Ankarlängd | 0.437 in |
Huvuddiameter | 15.1 mm |
Huvuddiameter | 0.594 in |
Huvudets höjd | 11.1 mm |
Huvudets höjd | 0.437 in |
Färg | Naturfärgad |
Allt material | Nylon 6/6 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Nitens huvudform | Platt |
Typ av nitfäste | Trycks i |
Paneltjocklek | 6.4 mm |
Paneltjocklek | 0.252 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta