Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 9999 | 1,3384 kr |
10000 - 19999 | 1,0613 kr |
20000 + | 1,0007 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibelt diameteromfång, hål | 6.1 - 6.5 mm |
---|---|
Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.24 - 0.256 in |
Ankarlängd | 12.4 mm |
Ankarlängd | 0.488 in |
Huvuddiameter | 11.5 mm |
Huvuddiameter | 0.453 in |
Huvudets höjd | 1.5 mm |
Huvudets höjd | 0.059 in |
Färg | Naturfärgad |
Allt material | Nylon 6/6 |
Nitens huvudform | Platt |
Typ av nitfäste | Trycks i |
Paneltjocklek | 7.6 mm |
Paneltjocklek | 0.299 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta