Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 3,1681 kr |
5000 - 9999 | 2,9374 kr |
10000 + | 2,7683 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ankarlängd | 8.7 mm |
---|---|
Ankarlängd | 0.343 in |
Kompatibla paneltjocklekar | 4.8 mm |
Kompatibla paneltjocklekar | 0.189 in |
Kompatibel håldiameter | 3.2 mm |
Kompatibel håldiameter | 0.126 in |
Huvuddiameter | 5.2 mm |
Huvuddiameter | 0.205 in |
Huvudets höjd | 1.2 mm |
Huvudets höjd | 0.047 in |
Lägsta drifttemperatur | -40 °C |
Lägsta drifttemperatur | -40 °F |
Typ | 4 |
Typ av nitfäste | Trycks i |
Nitens huvudform | Fackverk |
Nittyp | Snäpplåsstift |
Färg | Naturfärgad |
Allt material | Nylon 6/6 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta