Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 1,7841 kr |
5000 - 9999 | 1,6302 kr |
10000 - 19999 | 1,5534 kr |
20000 + | 1,4642 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ankarlängd | 6.5 mm |
---|---|
Ankarlängd | 0.256 in |
Kompatibla paneltjocklekar | 4.5 mm |
Kompatibla paneltjocklekar | 0.177 in |
Kompatibel håldiameter | 2.5 mm |
Kompatibel håldiameter | 0.098 in |
Huvuddiameter | 5.2 mm |
Huvuddiameter | 0.205 in |
Huvudets höjd | 1.3 mm |
Huvudets höjd | 0.051 in |
Lägsta drifttemperatur | -40 °C |
Lägsta drifttemperatur | -40 °F |
Typ | 1 |
Typ av nitfäste | Trycks i |
Nitens huvudform | Fackverk |
Nittyp | Snäpplåsstift |
Färg | Naturfärgad |
Allt material | Nylon 6/6 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta