Antal | Enhetspris |
---|---|
500 - 999 | 1,2201 kr |
1000 + | 0,8729 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibel håldiameter | 3.9 mm |
---|---|
Kompatibel håldiameter | 0.154 in |
Kompatibla paneltjocklekar | 1.0 - 5.0 mm |
Kompatibla paneltjocklekar | 0.039 - 0.197 in |
Ankarlängd | 14.0 mm |
Ankarlängd | 0.551 in |
Huvuddiameter | 9.0 mm |
Huvuddiameter | 0.354 in |
Huvudets höjd | 1.6 mm |
Huvudets höjd | 0.063 in |
Färg | Naturfärgad |
Allt material | Polyoximetylen |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 HB |
Nittyp | Låsnit |
Nitens huvudform | Fackverk |
Typ av nitfäste | Trycks i |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta