Antal | Enhetspris |
---|---|
500 - 999 | 1,1308 kr |
1000 + | 0,8115 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibel håldiameter | 3.2 mm |
---|---|
Kompatibel håldiameter | 0.126 in |
Kompatibla paneltjocklekar | 1.0 - 4.5 mm |
Kompatibla paneltjocklekar | 0.039 - 0.177 in |
Ankarlängd | 13.0 mm |
Ankarlängd | 0.512 in |
Huvuddiameter | 8.0 mm |
Huvuddiameter | 0.315 in |
Huvudets höjd | 1.5 mm |
Huvudets höjd | 0.059 in |
Färg | Svart |
Allt material | Polyoximetylen |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 HB |
Nittyp | Låsnit |
Nitens huvudform | Fackverk |
Typ av nitfäste | Trycks i |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta