Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 2,3008 kr |
5000 + | 2,1474 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ankarlängd | 5.3 mm |
---|---|
Ankarlängd | 0.209 in |
Kompatibelt diameteromfång, hål | 4.0 - 4 mm |
Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.157 - 0.156 in |
Huvuddiameter | 12.3 mm |
Huvuddiameter | 0.484 in |
Huvudets höjd | 4.8 mm |
Huvudets höjd | 0.189 in |
Kompatibla paneltjocklekar | 4.0 - 5.6 mm |
Kompatibla paneltjocklekar | 0.157 - 0.22 in |
Färg | Naturfärgad |
Allt material | Nylon 6/6 |
Typ av nitfäste | Trycks i |
Nitens huvudform | Platt |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta