Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 1,8779 kr |
5000 - 9999 | 1,1671 kr |
10000 + | 1,0637 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibel håldiameter | 5.5 mm |
---|---|
Kompatibel håldiameter | 0.217 in |
Kompatibla paneltjocklekar | 2.6 - 3.9 mm |
Kompatibla paneltjocklekar | 0.102 - 0.154 in |
Huvuddiameter | 11.0 mm |
Huvuddiameter | 0.433 in |
Huvudets höjd | 2.0 mm |
Huvudets höjd | 0.079 in |
Låshuvudshöjd | 7.6 mm |
Låshuvudshöjd | 0.299 in |
Stommens höjd | 3.0 mm |
Stommens höjd | 0.118 in |
Längd under huvudet | 2.7 mm |
Längd under huvudet | 0.106 in |
Ankarlängd | 7.4 mm |
Ankarlängd | 0.291 in |
Total bredd | 18.6 mm |
Total bredd | 0.732 in |
Stift, diameter | 8.8 mm |
Stift, diameter | 0.346 in |
Stiftlängd | 8.1 mm |
Stiftlängd | 0.319 in |
Färg | Svart |
Allt material | Nylon 6/6 |
Nittyp | Ledade ben |
Typ av nitfäste | Trycks i |
Nitens huvudform | Platt |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta