Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 1,5617 kr |
5000 - 9999 | 1,4993 kr |
10000 + | 1,3753 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ankarlängd | 15.0 mm |
---|---|
Ankarlängd | 0.591 in |
Huvuddiameter | 8.0 mm |
Huvuddiameter | 0.315 in |
Huvudets höjd | 1.0 mm |
Huvudets höjd | 0.039 in |
Kompatibelt diameteromfång, hål | 7.1 mm |
Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.28 in |
Kompatibla paneltjocklekar | 3.8 - 10.7 mm |
Kompatibla paneltjocklekar | 0.15 - 0.421 in |
Total höjd | 16.0 mm |
Total höjd | 0.63 in |
Färg | Svart |
Allt material | Nylon 6/6 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Nittyp | Hullingförsedd |
Typ | Type 2 |
Nitens huvudform | Fackverk |
Drevtyp | Bits utan spår |
Typ av nitfäste | Trycks i |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta