Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 1,7528 kr |
5000 - 9999 | 1,5847 kr |
10000 + | 1,4526 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ankarlängd | 11.1 mm |
---|---|
Ankarlängd | 0.437 in |
Huvuddiameter | 12.0 mm |
Huvuddiameter | 0.472 in |
Huvudets höjd | 1.5 mm |
Huvudets höjd | 0.059 in |
Kompatibelt diameteromfång, hål | 7.1 mm |
Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.28 in |
Kompatibla paneltjocklekar | 2.1 - 7.2 mm |
Kompatibla paneltjocklekar | 0.083 - 0.283 in |
Total höjd | 12.6 mm |
Total höjd | 0.496 in |
Färg | Svart |
Allt material | Nylon 6/6 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Nittyp | Hullingförsedd |
Typ | Type 2 |
Nitens huvudform | Fackverk |
Drevtyp | Bits utan spår |
Typ av nitfäste | Trycks i |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta