Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 1,9382 kr |
5000 - 9999 | 1,7849 kr |
10000 - 19999 | 1,6872 kr |
20000 - 29999 | 1,6175 kr |
30000 + | 1,4223 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ankarlängd | 21.1 mm |
---|---|
Ankarlängd | 0.831 in |
Huvuddiameter | 15.7 mm |
Huvuddiameter | 0.618 in |
Huvudets höjd | 2.3 mm |
Huvudets höjd | 0.091 in |
Kompatibelt diameteromfång, hål | 5.0 - 5 mm |
Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.197 - 0.197 in |
Kompatibla paneltjocklekar | 2.0 - 10.0 mm |
Kompatibla paneltjocklekar | 0.079 - 0.394 in |
Total höjd | 23.4 mm |
Total höjd | 0.921 in |
Färg | Svart |
Allt material | Nylon 6/6 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
Nittyp | Hullingförsedd |
Typ | Type 3 |
Nitens huvudform | Kupad |
Drevtyp | Bits utan spår |
Typ av nitfäste | Trycks i |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta