Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 1,6592 kr |
5000 - 19999 | 1,4932 kr |
20000 + | 1,3438 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ankarlängd | 26.3 mm |
---|---|
Ankarlängd | 1.035 in |
Huvuddiameter | 22.2 mm |
Huvuddiameter | 0.874 in |
Huvudets höjd | 2.5 mm |
Huvudets höjd | 0.098 in |
Kompatibelt diameteromfång, hål | 7.9 mm |
Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.311 in |
Kompatibla paneltjocklekar | 1.6 - 25.4 mm |
Kompatibla paneltjocklekar | 0.063 - 1 in |
Total höjd | 28.9 mm |
Total höjd | 1.138 in |
Färg | Svart |
Allt material | Polyamid 6.6 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Nittyp | Hullingförsedd |
Typ | Type 2 |
Nitens huvudform | Fackverk |
Drevtyp | Bits utan spår |
Typ av nitfäste | Trycks i |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta