Antal | Enhetspris |
---|---|
100 - 499 | 5,2431 kr |
500 - 999 | 4,016 kr |
1000 + | 3,2211 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ankarlängd | 26.9 mm |
---|---|
Ankarlängd | 1.059 in |
Huvuddiameter | 17.8 mm |
Huvuddiameter | 0.701 in |
Kompatibelt diameteromfång, hål | 6.0 mm |
Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.236 in |
Kompatibla paneltjocklekar | 2.5 - 20.3 mm |
Kompatibla paneltjocklekar | 0.098 - 0.799 in |
Färg | Naturfärgad |
Allt material | Nylon 6/6 |
Nittyp | Hullingförsedd nit |
Typ | Type 1 |
Nitens huvudform | Fackverk |
Drevtyp | Bits utan spår |
Typ av nitfäste | Trycks i |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta