Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 + | 4,7165 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibel håldiameter | 7.5 mm |
---|---|
Kompatibel håldiameter | 0.295 in |
Huvuddiameter | 19.0 mm |
Huvuddiameter | 0.748 in |
Huvudets höjd | 1.0 mm |
Huvudets höjd | 0.039 in |
Paneltjocklekar | 3.0 - 8.00 mm |
Paneltjocklekar | 0.118 - 0.315 in |
Färg | Svart |
Allt material | Nylon 6/6 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Nittyp | Hullingförsedd |
Nitens huvudform | Platt |
Typ av nitfäste | Trycks i |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta