Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 2,1753 kr |
5000 - 9999 | 2,008 kr |
10000 + | 1,9104 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Naturfärgad |
---|---|
Monteringsmetod | Itryckning |
Kompatibel håldiameter | 4.7 mm |
Kompatibel håldiameter | 0.185 in |
Total höjd | 15.0 mm |
Total höjd | 0.591 in |
Totallängd | 30.0 mm |
Totallängd | 1.181 in |
Total bredd | 7.0 mm |
Total bredd | 0.276 in |
Allt material | Polyamid 6.6 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta