Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 0,8459 kr |
5000 - 9999 | 0,7613 kr |
10000 + | 0,6851 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Naturfärgad |
---|---|
Monteringsmetod | Tryckmonterade; Självhäftande |
Kompatibel håldiameter | 3.2 mm |
Kompatibel håldiameter | 0.126 in |
Total höjd | 16.1 mm |
Total höjd | 0.634 in |
Totallängd | 6.0 mm |
Totallängd | 0.236 in |
Total bredd | 4.0 mm |
Total bredd | 0.157 in |
Allt material | Polyamid 6.6 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta