Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 3,0639 kr |
5000 - 9999 | 2,4679 kr |
10000 + | 2,2905 kr |
Färg | Naturfärgad |
---|---|
Monteringsmetod | Tryckmonterade; Självhäftande |
Kompatibel håldiameter | 4.8 mm |
Kompatibel håldiameter | 0.189 in |
Total höjd | 14.7 mm |
Total höjd | 0.579 in |
Totallängd | 14.7 mm |
Totallängd | 0.579 in |
Total bredd | 14.3 mm |
Total bredd | 0.563 in |
Allt material | Polyamid 6.6 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta