Antal | Enhetspris |
---|---|
100 + | 0,5368 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Naturfärgad |
---|---|
Monteringsmetod | Skruv |
Kompatibel håldiameter | 3.0 mm |
Kompatibel håldiameter | 0.118 in |
Total höjd | 7.0 mm |
Total höjd | 0.276 in |
Totallängd | 15.0 mm |
Totallängd | 0.591 in |
Total bredd | 10.0 mm |
Total bredd | 0.394 in |
Allt material | Polyamid 6.6 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta