Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 9999 | 2,4218 kr |
10000 + | 2,2533 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibel håldiameter | 6.0 mm |
---|---|
Kompatibel håldiameter | 0.236 in |
Paneltjocklek | 4.2 mm |
Paneltjocklek | 0.165 in |
Huvuddiameter | 10.0 mm |
Huvuddiameter | 0.394 in |
Huvudets höjd | 0.8 mm |
Huvudets höjd | 0.031 in |
Typ av nitfäste | Hopsnäppbar |
Nittyp | Tryckklämmor |
Nitens huvudform | Fackverk |
Färg | Vit |
Allt material | Nylon 6/6 |
Drifttemperaturområde | -40 - 85 °C |
Drifttemperaturområde | -40 - 185 °F |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta