Antal | Enhetspris |
---|---|
4 + | 761,9898 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Håldiameter | 50.0 mm |
---|---|
Håldiameter | 1.969 in |
Stångdiameter | 25.0 mm |
Stångdiameter | 0.984 in |
Totallängd | 254.0 mm |
Totallängd | 10 in |
Fjäderkonstant | 146.5 Nmm |
Fjäderkonstant | 146.5 Nmm |
Optimal kraft under drift | 6325.0 N |
Optimal kraft under drift | 6325.0 N |
Optimal deformation under drift | 43.2 mm |
Optimal deformation under drift | 1.701 in |
Medelkraft under drift | 7442.0 N |
Medelkraft under drift | 7442.0 N |
Maximal deformation under drift | 63.5 mm |
Maximal deformation under drift | 2.5 in |
Maximal kraft | 13038.0 N |
Maximal kraft | 13038.0 N |
Maximal deformation | 89.0 mm |
Maximal deformation | 3.504 in |
Högsta drifttemperatur | 230 °C |
Högsta drifttemperatur | 446 °F |
Färg | Gul |
Typ | Extra Heavy Duty |
Standarder | ISO 10243 |
Medel-deformation under drift | 50.8 mm |
Medel-deformation under drift | 2 in |
Commodity Code | 7320909090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta