Antal | Enhetspris |
---|---|
10 + | 46,4166 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Håldiameter | 32.0 mm |
---|---|
Håldiameter | 1.26 in |
Stångdiameter | 16.0 mm |
Stångdiameter | 0.63 in |
Totallängd | 76.0 mm |
Totallängd | 2.992 in |
Fjäderkonstant | 45.7 Nmm |
Fjäderkonstant | 45.7 Nmm |
Optimal kraft under drift | 868.0 N |
Optimal kraft under drift | 868.0 N |
Optimal deformation under drift | 19.0 mm |
Optimal deformation under drift | 0.748 in |
Medelkraft under drift | 1041.0 N |
Medelkraft under drift | 1041.0 N |
Maximal deformation under drift | 30.4 mm |
Maximal deformation under drift | 1.197 in |
Maximal kraft | 2233.0 N |
Maximal kraft | 2233.0 N |
Maximal deformation | 48.9 mm |
Maximal deformation | 1.925 in |
Högsta drifttemperatur | 230 °C |
Högsta drifttemperatur | 446 °F |
Färg | Grön |
Typ | Light Duty |
Standarder | ISO 10243 |
Medel-deformation under drift | 22.8 mm |
Medel-deformation under drift | 0.898 in |
Commodity Code | 7320909090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta