Antal | Enhetspris |
---|---|
10 + | 13,5974 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Håldiameter | 16.0 mm |
---|---|
Håldiameter | 0.63 in |
Stångdiameter | 8.5 mm |
Stångdiameter | 0.335 in |
Totallängd | 50.4 mm |
Totallängd | 1.984 in |
Fjäderkonstant | 15.5 Nmm |
Fjäderkonstant | 15.5 Nmm |
Optimal kraft under drift | 198.0 N |
Optimal kraft under drift | 198.0 N |
Optimal deformation under drift | 12.8 mm |
Optimal deformation under drift | 0.504 in |
Medelkraft under drift | 237.0 N |
Medelkraft under drift | 237.0 N |
Maximal deformation under drift | 20.4 mm |
Maximal deformation under drift | 0.803 in |
Maximal kraft | 470.0 N |
Maximal kraft | 470.0 N |
Maximal deformation | 30.3 mm |
Maximal deformation | 1.193 in |
Högsta drifttemperatur | 230 °C |
Högsta drifttemperatur | 446 °F |
Färg | Grön |
Typ | Light Duty |
Standarder | ISO 10243 |
Medel-deformation under drift | 15.3 mm |
Medel-deformation under drift | 0.602 in |
Commodity Code | 7320909090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta