Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 5,2601 kr |
5000 + | 4,9872 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Svart |
---|---|
Allt material | Glasfylld nylon |
Särskilda egenskaper | Glasfylld |
Typ | Isolator |
Avstånd mellan fästhålen | 10.0 mm |
Avstånd mellan fästhålen | 0.394 in |
Total höjd | 5.6 mm |
Total höjd | 0.22 in |
Totallängd | 17.7 mm |
Totallängd | 0.697 in |
Total bredd | 12.1 mm |
Total bredd | 0.476 in |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 HB |
Modell | 2 |
Monteringshål diameter | 3.6 mm |
Monteringshål diameter | 0.142 in |
Commodity Code | 8546901000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta