Meny Sök

Tätningsprofil – bubbla

I lager

Tätningsprofiler - bubblan kläms fast och skyddar både kant och tätning. Används huvudsakligen för metallplåt och ger skydd mot vibrationer, inträngande fukt och smuts. De ger extra tätning för kapslingslådor.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
1 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal bredd på klämma Maximalt grepp Minsta bredd på klämma Minsta grepp Köp
933,1835 kr - 933,1835 kr 14 I lager
1.5 mm
1.5 mm
1.0 mm
1.0 mm
Bubbeltätning Top 1.0 mm 1.5 mm EPDM

490748

Prisintervall
933,1835 kr - 933,1835 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Minsta bredd på klämma
    1.0 mm
  • Maximal bredd på klämma
    1.5 mm
  • Totallängd
    20.0 m
  • Total höjd
    15.0 mm
  • Låsområde
    1.0 - 1.5 mm