Antal | Enhetspris |
---|---|
200 - 1999 | 7,8772 kr |
2000 + | 3,3885 kr |
Färg | Blå |
---|---|
Allt material | Lågdensitetspolyeten |
Kompatibla gängstorlekar (alla) | 1/14 |
Total diameter | 34.9 mm |
Total diameter | 1.374 in |
Innerdiameter, inre ring | 23.0 mm |
Innerdiameter, inre ring | 0.906 in |
Längd, inre ring | 13.5 mm |
Längd, inre ring | 0.531 in |
Innerdiameter, yttre ring | 31.9 mm |
Innerdiameter, yttre ring | 1.256 in |
Ringens ytterlängd | 23.4 mm |
Ringens ytterlängd | 0.921 in |
Pris/st. inkl. Moms | 9.6535 SEK |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta