Antal | Enhetspris |
---|---|
300 - 2999 | 7,4087 kr |
3000 + | 3,1654 kr |
Färg | Blå |
---|---|
Allt material | Lågdensitetspolyeten |
Kompatibla gängstorlekar (alla) | 13/16-16 |
Total diameter | 29.4 mm |
Total diameter | 1.157 in |
Innerdiameter, inre ring | 19.1 mm |
Innerdiameter, inre ring | 0.752 in |
Längd, inre ring | 10.9 mm |
Längd, inre ring | 0.429 in |
Innerdiameter, yttre ring | 26.8 mm |
Innerdiameter, yttre ring | 1.055 in |
Ringens ytterlängd | 21.0 mm |
Ringens ytterlängd | 0.827 in |
Pris/st. inkl. Moms | 9.0794 SEK |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta