Antal | Enhetspris |
---|---|
250 - 2499 | 5,8859 kr |
2500 + | 2,4263 kr |
Färg | Blå |
---|---|
Allt material | Lågdensitetspolyeten |
Kompatibla gängstorlekar (alla) | 11/16-16 |
Total diameter | 25.0 mm |
Total diameter | 0.984 in |
Innerdiameter, inre ring | 15.1 mm |
Innerdiameter, inre ring | 0.594 in |
Längd, inre ring | 9.4 mm |
Längd, inre ring | 0.37 in |
Innerdiameter, yttre ring | 22.9 mm |
Innerdiameter, yttre ring | 0.902 in |
Ringens ytterlängd | 17.1 mm |
Ringens ytterlängd | 0.673 in |
Pris/st. inkl. Moms | 7.2133 SEK |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta