Antal | Enhetspris |
---|---|
20 - 99 | 151,5771 kr |
100 + | 142,2343 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Arbetstemperaturomfång | 18.3 - 37.8 °C |
---|---|
Arbetstemperaturomfång | 64.9 - 100 °F |
Drifttemperaturområde | -28 - 65.6 °C |
Drifttemperaturområde | -18.4 - 150.1 °F |
Totallängd | 15.0 m |
Totallängd | 49.213 ft |
Total bredd | 12.7 mm |
Total bredd | 0.5 in |
Total tjocklek | 3.2 mm |
Total tjocklek | 0.126 in |
Kompressionssättning (50 %) | 25 Max |
Kompression | 40-350g/cm2 |
Antal per kartong | 20 Rolls |
Skumtäthet | 67 - 112 kg/m³ |
Allt material | Neopren;nitril;polyvinylkloridblandning |
Självhäftande typ | GUMMI |
Avtagbarhet | Permanent |
Materialets flamsäkerhetsklass | FMVSS 302 |
Färg | Svart |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta