Meny Sök

Philips-skruvkrok M2 LDPE Brun

This screw cap fits securely into the top of pozidriv head screws, covering the screw head neatly and providing protection from dust and dirt ingress. Made from brown LDPE.
Artikelnummer:

119000268103

24103 I lager For more information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 0,3765 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

376,50 kr

1000 x 0,3765 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Komponenttyp Täckhatt till krysspårskruv
Typ av fäste Tryckmontering
Allt material Lågdensitetspolyeten
Färg Brun
Kompatibla skruvstorlekar (alla) M2
Total diameter 12.0 mm
Total höjd 4.1 mm
Innerdiameter, lock 9.5 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss