Antal | Enhetspris |
---|---|
5 - 49 | 100,4425 kr |
50 + | 47,8297 kr |
Total diameter | 10.0 mm |
---|---|
Total diameter | 0.394 in |
Totallängd | 60.0 mm |
Totallängd | 2.362 in |
Total bredd | 11.9 mm |
Total bredd | 0.469 in |
Stift, diameter | 6.0 mm |
Stift, diameter | 0.236 in |
Material (kroppen) | Aluminium |
Brickans material | Mässing |
Material | Aluminium |
Commodity Code | 7326909890 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta