Antal | Enhetspris |
---|---|
5 - 49 | 73,7945 kr |
50 - 149 | 32,1536 kr |
150 + | 28,1797 kr |
Total diameter | 10.0 mm |
---|---|
Total diameter | 0.394 in |
Totallängd | 60.0 mm |
Totallängd | 2.362 in |
Total bredd | 11.9 mm |
Total bredd | 0.469 in |
Stift, diameter | 6.0 mm |
Stift, diameter | 0.236 in |
Material | Stål |
Stiftets material | Stål |
Commodity Code | 7326909890 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta